Philips Ledinaire Επιτοίχιο gen2, All-in, 17 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K, Ρύθμιση έντασης φωτεινότητας με βάση αισθητήρα, MDU2

WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU

Περιγραφή προϊόντος

Πολυανθρακικό, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), Προγραμματιζόμενος αισθητήρας κίνησης και φωτός, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 105 lm/W, 95 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Οπάλ, Συμμετρικό 110⁰, Πολυανθρακικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 76747899
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016976747899

Προδιαγραφές

Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401846187 el_GR pdf 722.3 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Mounting instruction of Ledinaire wall-mounted pdf 2.7 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401846187_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401846187_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals