Philips Τετράγωνο Ledinaire επίτοιχης τοποθέτησης, 6 W, 374x150 mm, 600 lm, 3000 K, IP65

WL055V LED6S/830 PSU WH

Περιγραφή προϊόντος

374x150 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 600 lm, 6 W, 100 lm/W, 3000 K, SDCM≤5, Γωνία δέσμης 110°, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 34941199
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871016334941199

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Αξία
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401834880 el_GR pdf 240.4 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Mounting instruction of Ledinaire square wall-mounted pdf 1.5 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401834880_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401834880_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD Philips Ledinaire Square Wall mounted WL055V LED6S 830 PSU WH 911401834880 pdf 620.5 kB