Philips Τετράγωνο Ledinaire επίτοιχης τοποθέτησης, 8 W, 374x150 mm, 600 lm, 4000 K, IP65, ELB3h
WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH
Περιγραφή προϊόντος
374x150 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 600 lm, 8 W, 75 lm/W, 4000 K, SDCM≤5, Ευρείας δέσμης, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων, Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση
Προδιαγραφές
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
- Όχι
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Sustainability rating
- Unclassified
- Ετικέτα σέρβις
- Όχι
- Lighting Technology
- LED
- Κλίμακα αξίας
- Αξία
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη