Philips CoreLine Wall-mounted, All-in, 30 W, 12 W, 1400 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Ρύθμιση έντασης φωτεινότητας με βάση αισθητήρα, MDU2, EL-ready

WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH

Περιγραφή προϊόντος

Πολυανθρακικό, Λευκό, Signal white (RAL9003), Οροφή, Τοίχος, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), Προγραμματιζόμενος αισθητήρας κίνησης και φωτός, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1400 lm, 4050 lm, 30 W, 12 W, 135 lm/W, 120 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Συμμετρικό, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK10 | 20 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 3 πόλων, Έτοιμος φωτισμός έκτακτης ανάγκης (μέσω συμβατού αξεσουάρ κιτ μπαταρίας)

Κωδικός παραγγελίας: 30714999
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872110330714999

Προδιαγραφές

Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401873787 el_GR pdf 969.8 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
CoreLine Wall-mounted Installation Instructions pdf 13.1 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401873787_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401873787_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH IES
Αρχείο Revit
WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH 911401873787 ZIP
Dialux
ULD File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH ULD
Relux
ROLF File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH ROLFZ
LDT
LDT File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH LDT