Ελλάδα - Ελληνική

Philips CoreLine Slim (επιτοίχια τοποθέτηση), All-in, 30 W, D400 mm, 4050 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC

WL200V 42S/830_840 PSED D400

Νέο

Περιγραφή προϊόντος

D400 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό RAL 9003, Τοίχος, Διάταξη οδήγησης, All-in, Multi Color Temperature, 4050 lm, 4200 lm, 30 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Συμμετρικό, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP54 | Με προστασία κατά της συσσώρευσης σκόνης, των σωματιδίων νερού, IK08 | 6 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 5 πόλων, Κεντρικός φωτισμός ασφαλείας που λειτουργεί με συνεχές ρεύμα

Κωδικός παραγγελίας: 911401854388
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872110333928799

Προδιαγραφές

  • Αριθμός οργάνων
    1 μονάδα
  • Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
    Ναι
  • Ετικέτα σέρβις
    Όχι
  • Κλίμακα αξίας
    Υψηλής απόδοσης
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - WL200V 42S/830_840 PSED D400 txt 6.4 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401854388 el_GR pdf 352.3 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 15.7 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401854388_EU
Πολλαπλά στοιχεία
Product-Diagrams-911401854388_EU
Πολλαπλά στοιχεία