Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 63 W, 11000 lm, 4000 K, DALI, Ευρείας δέσμης, Λευκό, BP

BCS375 110S/840 PSD W20L148 WB-NB

Περιγραφή προϊόντος

Indoor sports luminaire, Χάλυβας, Λευκό, Traffic white (RAL9016), Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 11000 lm, 63 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Ευρείας δέσμης, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Φωτισμός ανθεκτικός σε κρούσεις από μπάλες, Κατηγορία ασφαλείας Ι, 2 κουμπωτά βύσματα 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 61798800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016961798800

Προδιαγραφές

Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505103770 el_GR pdf 275.2 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Sportcontrol BCS375 BPS375 pdf 1.1 MB

Εικόνες

Product-Photographs-910505103770_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505103770_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - BCS375 110S/840 PSD W20L148 WB-NB ies 7.2 kB
LDT
LDT File - BCS375 110S/840 PSD W20L148 WB-NB ldt 6.6 kB