Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 72 W, L2395 mm, 12300 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Στενή δέσμη, Ανάγλυφο, Λευκό, IP54

LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE

Περιγραφή προϊόντος

Trunking light unit, L2395 mm, Χάλυβας, Λευκό, Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης συμβατή με το σύστημα Intaract, 12300 lm, 72 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Στενή δέσμη, Ανάγλυφο, Πολυανθρακικό, IP54 | Με προστασία κατά της συσσώρευσης σκόνης, των σωματιδίων νερού, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Μονάδα σύνδεσης 7 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 88927900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016988927900

Προδιαγραφές

Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Signify Circle
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE txt 8.2 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910925870772 el_GR pdf 345.2 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Εικόνες

Product-Photographs-910925870772_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910925870772_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE IES
Αρχείο Revit
LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE 910925870772 ZIP
Dialux
ULD File - LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE LDT