Philips CoreLine Trunking gen2.5, 50 W, L1700 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Ευρείας δέσμης, Γαλακτερό, Λευκό, IP20

LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH

Περιγραφή προϊόντος

L1700 mm, Χάλυβας, Λευκό, Traffic white (RAL9016), Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης συμβατή με το σύστημα Intaract, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Ευρείας δέσμης, Γαλακτερό, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Μονάδα σύνδεσης 7 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 47448200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016947448200

Προδιαγραφές

Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910925870122 el_GR pdf 402.3 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910925870122_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910925870122_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH IES
Αρχείο Revit
LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH 910925870122 ZIP
Dialux
ULD File - LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH LDT