Philips TrueLine, κρεμαστό

Κρεμαστό TrueLine: Πραγματική γραμμή φωτός

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Οι αρχιτέκτονες χρειάζονται μια λύση φωτισμού που να ταιριάζει με την εσωτερική αρχιτεκτονική του χώρου που εμπλουτίζουν. Θέλουν μια ελαφριά γραμμή με κομψές αναλογίες και υψηλά επίπεδα φωτισμού που προσφέρουν μέγιστη ελευθερία σχεδίασης. Το Philips TrueLine είναι ένα ευέλικτο γραμμικό φωτιστικό για εφαρμογές εσωτερικού χώρου γραφείου που προσφέρει εξαιρετική ποιότητα με την υπόσχεση μελλοντικών αναβαθμίσεων. Οι πελάτες χρειάζονται φωτιστικά που εξοικονομούν ενέργεια, ταυτόχρονα με την παροχή του σωστού επιπέδου φωτός. Το TrueLine σε εσοχή πληροί και τα δύο αυτά σύνολα απαιτήσεων. Όχι μόνο είναι συμβατό με το WELL Building Standard for Light, αλλά το TrueLine τοποθέτησης σε επιφάνεια είναι προδιαγραφών UGR<19, το οποίο είναι συμβατό με όλα τα πρότυπα γραφείου (OC). Το TrueLine διατίθεται επίσης σε εκδόσεις τοποθέτησης σε επιφάνεια και σε εσοχή. Όλα τα φωτιστικά της οικογένειας διατίθενται σε διάφορα μήκη, σχήματα, χρώματα και απόδοση φωτισμού. Αυτό προσφέρει την απόλυτη ευελιξία σχεδιασμού και απεριόριστες δυνατότητες. Τα φωτιστικά TrueLine είναι επίσης μια βιώσιμη και διαχρονική επιλογή με υψηλή απόδοση έως 140 lm/W και δυνατότητα αναβάθμισης σε ασύρματη συνδεσιμότητα και έλεγχο.

Πλεονεκτήματα

  • Εξαιρετικά υψηλή απόδοση για φωτιστικό γραμμής φωτισμού

  • Φωτισμός συμβατός με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων

Χαρακτηριστικά

  • Εξαιρετικά ομοιόμορφος φωτισμός με εξαιρετικό έλεγχο θάμβωσης (UGR<19, L65<3000cd/m2)

  • Η καλύτερη αποδοτικότητα στην κατηγορία, έως 140 lm/W

Εφαρμογές

  • Γραφεία
  • Κλάδος εκπαίδευσης
  • Καταστήματα

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Το προϊόν είναι IPX0 και επομένως δεν είναι προστατευμένο από εισροή υδάτων. Ως εκ τούτου, συνιστούμε να ελέγχεται κατάλληλα το περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το φωτιστικό.

  • Εάν η παραπάνω συμβουλή δεν ληφθεί υπόψη και διεισδύσει νερό στα φωτιστικά, η Philips/Signify δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφαλή αστοχία και η εγγύηση του προϊόντος θα καταστεί άκυρη.

Αρχεία προς λήψη