Philips SP530P | TrueLine DIRECT OC, 36 W, 1410x55 mm; H88 mm, SM2, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

SP530P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU

Περιγραφή προϊόντος

1410x55 mm; H88 mm, Αλουμίνιο, Αλουμίνιο, Κρεμαστός, Σετ ανάρτησης, 2 συρματόσχοινων, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 5000 lm, 36 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Ευρείας δέσμης, Γαλακτερό, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97236000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951497236000

Αρχεία προς λήψη