Philips SP531P | TrueLine DIRECT NOC, 14.4 W, 1130x55 mm; H88 mm, SM2, 1500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI

SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 ALU

Περιγραφή προϊόντος

1130x55 mm; H88 mm, Αλουμίνιο, Αλουμίνιο, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 1500 lm, 14.4 W, 104 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Ευρείας δέσμης, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97237700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951497237700

Αρχεία προς λήψη