Philips SP530P | TrueLine DIRECT OC, 16.8 W, 1130x55 mm; H88 mm, 2500 lm, 4000 K, CRI>90, PoE (Power over Ethernet), UGR19
SP530P 25S/940 POE SW2 L1130 ALU
Περιγραφή προϊόντος
1130x55 mm; H88 mm, Αλουμίνιο, Αλουμίνιο, Χειριστήριο φωτιστικού με δυνατότητα μετάδοσης ισχύος μέσω Ethernet, 2500 lm, 16.8 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Ευρείας δέσμης, Γαλακτερό, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφάλειας ΙΙΙ, Βύσμα RJ45, αρσενικό