Philips FlexBlend, κρεμαστό, 27 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SP342P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 SI

Περιγραφή προϊόντος

1200x200 mm; H73 mm, Χάλυβας, Ασημί, Λευκό του αλουμινίου (RAL9006), Σετ ανάρτησης, διπλό, τριγωνικό, Εξωτερική μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract για κεντρικό φωτισμό έκτακτης ανάγκης, 3600 lm, 27 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Ευρείας δέσμης, Ανάγλυφο, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων, Κεντρικός φωτισμός ασφαλείας που λειτουργεί με συνεχές ρεύμα

Κωδικός παραγγελίας: 18287500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951418287500

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - SP342P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 SI txt 7.8 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910925867925 el_GR pdf 555.7 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Εικόνες

Product-Photographs-910925867925_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910925867925_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - SP342P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 SI IES
Αρχείο Revit
SP342P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 SI 910925867925 ZIP
Dialux
ULD File - SP342P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 SI ULD
Relux
ROLF File - SP342P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 SI ROLFZ
LDT
LDT File - SP342P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 SI LDT