Philips GreenSpace Επιφανειακής τοποθέτησης

Θέτει τα πρότυπα στα LED Downlight επιφανειακής τοποθέτησης

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Το Philips GreenSpace Surface-mounted LED Downlight προσφέρει μια ανώτερη εναλλακτική λύση LED που είναι έως και 66% πιο ενεργειακά αποδοτική από τις λύσεις downlight συμβατικού τύπου. Ενσωματώνεται άψογα στο περιβάλλον του, το GreenSpace Surface-mounted LED Downlight της Philips μιμείται τη μορφή των συμβατικών εντοιχισμένων φωτιστικών, χωρίς το σχετικό υψηλό κόστος ενέργειας και συντήρησης. Το GreenSpace Surface-mounted LED Downlight της Philips είναι επίσης ιδανικό για όλες τις εμπορικές εφαρμογές φωτισμού, καθώς και για δημόσιους εσωτερικούς χώρους όπου υπάρχει περιορισμένος χώρος στην οροφή.

Πλεονεκτήματα

  • Φωτεινή ροή: Διαφορετικά επίπεδα φωτεινής ροής σε διαφορετικά μεγέθη και ύψη τοποθέτησης, με επιλογές 1000lm, 2000lm, 3800lm και 6600lm.

  • Υψηλή απόδοση φωτισμού: Ακριβής απόδοση χρωμάτων (CRI>80) και υψηλή αποδοτικότητα συστήματος (100lm/w):

Χαρακτηριστικά

  • Αποτελεσματικότητα συστήματος: 100lm/W, εξοικονόμηση ενέργειας έως και 66% σε σχέση με τα συμβατικά downlight

  • Αξιόπιστη απόδοση: Διάρκεια ζωής 50.000 ώρες (L70B50@Ta25°C)

Εφαρμογές

  • Εμπορικό κέντρο
  • Χώρος κυκλοφορίας σταθμού
  • Υπόστεγα
  • Δημόσιος χώρος αεροδρομίου
  • Δημόσιοι χώροι σταδίου

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet GreenSpace Επιφανειακής τοποθέτησης el_GR pdf 187.6 kB

Εικόνες

Family-Photographs-GreenSpace Επιφανειακής τοποθέτησης
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

Family-IES-GreenSpace Επιφανειακής τοποθέτησης
Πολλαπλά στοιχεία - Software Plugins