Philips CoreLine recessed gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, UGR19, EL-ready
RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC
Περιγραφή προϊόντος
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Ευρεία δέσμη συμβατή με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων, Μικροπρισματικός φακός, Πολυανθρακικό, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Καλώδιο με βύσμα 3 πόλων, Κουμπωτό βύσμα 2 πόλων, SC | Καλώδιο ασφαλείας, Έτοιμος φωτισμός έκτακτης ανάγκης (μέσω συμβατού αξεσουάρ κιτ μπαταρίας)
Προδιαγραφές
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Sustainability rating
- Unclassified
- Ετικέτα σέρβις
- Όχι
- Κλίμακα αξίας
- Υψηλής απόδοσης
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη