Philips CoreLine recessed gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 1200x300 mm, VPC, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 3000 K, DALI, UGR19, EL-ready

RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC

Περιγραφή προϊόντος

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 38.5 W, 23 W, 148 lm/W, 148 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Ευρεία δέσμη συμβατή με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων, Μικροπρισματικός φακός, Πολυανθρακικό, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Καλώδιο 5 πόλων χωρίς βύσμα, Κουμπωτό βύσμα 4 πόλων, SC | Καλώδιο ασφαλείας, Έτοιμος φωτισμός έκτακτης ανάγκης (μέσω συμβατού αξεσουάρ κιτ μπαταρίας)

Κωδικός παραγγελίας: 76411899
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016976411899

Προδιαγραφές

Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC txt 7.3 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401840687 el_GR pdf 1.3 MB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401840687_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401840687_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC IES
Αρχείο Revit
RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC 911401840687 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC LDT

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W30L120 pdf 948.6 kB