Ελλάδα - Ελληνική

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 20.5 W, 2700 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Μεσαίας δέσμης, Λευκό

ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH

Περιγραφή προϊόντος

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract και με τη δυνατότητα Visual Light Communication (VLC) ενεργοποιημένη., 2700 lm, 20.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Μεσαίας δέσμης, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 97677400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997677400

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Signify Circle
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505101232 el_GR pdf 417.8 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505101232_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505101232_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH LDT