Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 29.5 W, 3900 lm, 4000 K, Πολύ ευρείας δέσμης, Λευκό
ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH
Περιγραφή προϊόντος
Compact, Semi-recessed, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3900 lm, 29.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Πολύ ευρείας δέσμης, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων