Philips Φωτιστικό καμπάνα Ledinaire για χώρους μεγάλου ύψους, All-in, 195 W, 100 W, ɸ320 mm, 15000 lm, 22000 lm, 28000 lm, 4000 K, 5000 K, 6500 K, Συμμετρικό, IP65, IK07
BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB
Περιγραφή προϊόντος
ɸ320 mm, Χυτό αλουμίνιο, Αλουμίνιο και μαύρο, Κατάμαυρο του λιγνίτη (RAL9005), Επικάλυψη σκόνης, απλού στρώματος, Κρεμαστός, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 15000 lm, 22000 lm, 28000 lm, 195 W, 100 W, 152 lm/W, 142 lm/W, 4000 K, 5000 K, 6500 K, (0.38, 0.38); (0.31, 0.34) SDCM≤5, Συμμετρικό, Διαφανές, Πολυανθρακικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK07 | 2 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Βιδωτό βύσμα
Προδιαγραφές
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Sustainability rating
- Unclassified
- Ετικέτα σέρβις
- Όχι
- Κλίμακα αξίας
- Αξία
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη