Philips Φωτιστικό καμπάνα Ledinaire για χώρους μεγάλου ύψους, 185 W, D355 mm, 28000 lm, 4000 K, Ευρείας δέσμης, IP65, IK06

BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR

Περιγραφή προϊόντος

D355 mm, Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Επικάλυψη σκόνης, απλού στρώματος, Κρεμαστός, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 28000 lm, 185 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Πολυανθρακικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK06 | 1 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Αγωγοί με ελεύθερα άκρα/καλώδια

Κωδικός παραγγελίας: 76137700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016976137700

Προδιαγραφές

Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Κλίμακα αξίας
Αξία
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401565244 el_GR pdf 665.2 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Ledinaire Highbay BY020P G3 mounting instruction pdf 863.9 kB

Εικόνες

Product-Photographs-911401565244_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401565244_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR ies 986 B

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
Verified EPD Ledinaire BY022P pdf 1020.9 kB