Ελλάδα - Ελληνική

Philips CoreLine Highbay 6ης γενιάς

Εξυπνότερη εγκατάσταση, ταχύτερη παράδοση. Επιλέξτε μακροχρόνια αξιοπιστία και απόδοση

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Το Philips CoreLine Highbay gen6 εκπληρώνει την υπόσχεση της CoreLine για καινοτόμο, εύχρηστο και υψηλής ποιότητας φωτισμό. Με νέα και ελκυστική κομψότητα, το CoreLine Highbay gen6 είναι ένα αξιόπιστο, εξαιρετικά αποδοτικό φωτιστικό με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Προσφέρει φωτισμό χωρίς τρεμόπαιγμα και μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ απαιτεί λιγότερη συντήρηση σε σχέση με άλλα αντίστοιχα φωτιστικά. Το CoreLine Highbay gen6 είναι επίσης πολύ εύκολο στον χειρισμό. Το φωτιστικό μπορεί να εγκατασταθεί στο υπάρχον δίκτυό σας. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι απλές, με εξωτερικό σύνδεσμο IP65 που δεν απαιτεί το άνοιγμα του φωτιστικού. Με μια επιλογή από στενές και ευρείες γωνίες δέσμης, μπορείτε να προσαρμόσετε το σχέδιο φωτισμού σας ώστε να ταιριάζει στις ακριβείς ανάγκες σας. Η σειρά CoreLine Highbay gen6 περιλαμβάνει φωτιστικά Interact Ready. Με ενσωματωμένες ασύρματες επικοινωνίες και ενσωματωμένους αισθητήρες κίνησης και φωτός ημέρας, το CoreLine Highbay gen6 είναι έτοιμο για χρήση με οποιοδήποτε συνδεδεμένο σύστημα φωτισμού Interact.

Πλεονεκτήματα

  • Εξοικονομεί ενέργεια με τις επιλογές UltraEfficient

  • Εύκολη εγκατάσταση σε εκτεταμένες εφαρμογές - μονό άγκιστρο ανάρτησης και εξωτερικός σύνδεσμος, επιπλέον βραχίονας στήριξης για μεγαλύτερη ευελιξία

Χαρακτηριστικά

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής 100.000 ωρών στα L70

  • Υψηλή απόδοση: Τυπικές εκδόσεις έως 183 lm/W, εκδόσεις UltraEfficient έως 196 lm/W

Εφαρμογές

  • Χώροι παραγωγής
  • Αποθήκες

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet CoreLine Highbay 6ης γενιάς el_GR pdf 1.3 MB

Εικόνες

Family-Photographs-CoreLine Highbay 6ης γενιάς
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Βίντεο
CoreLine High Bay Video mov 100.9 MB

Πρόσθετα λογισμικού

Family-IES-CoreLine Highbay 6ης γενιάς
Πολλαπλά στοιχεία - Software Plugins