Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 78 W, 15000 lm, 4000 K, Γωνία δέσμης 90°, IP66, IK08
BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB
Περιγραφή προϊόντος
Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Γκρι του βασάλτη (RAL7012), Επικάλυψη σκόνης, απλού στρώματος, Στήριγμα, Επιφάνεια, Κρεμαστός, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 15000 lm, 78 W, 192 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Γωνία δέσμης 90°, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Βιδωτό βύσμα
Προδιαγραφές
- Αριθμός οργάνων 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης Ναι
- Κλίμακα αξίας Υψηλής απόδοσης
- Κατηγορία δυνατότητας σέρβις Φωτιστικό κατηγορίας C, χωρίς επισκευάσιμα εξαρτήματα, μη επισκευάσιμο
- Περίοδος εγγύησης 5 έτη
- Sustainability rating Unclassified