Ελλάδα - Ελληνική

Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 51 W, 10000 lm, 4000 K, Γωνία δέσμης 90°, IP66, IK08

BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB

Περιγραφή προϊόντος

Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Γκρι του βασάλτη (RAL7012), Επικάλυψη σκόνης, απλού στρώματος, Στήριγμα, Επιφάνεια, Κρεμαστός, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 10000 lm, 51 W, 196 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Γωνία δέσμης 90°, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Βιδωτό βύσμα

Κωδικός παραγγελίας: 911401553645
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872110330636400

Προδιαγραφές

  • Αριθμός οργάνων
    1 μονάδα
  • Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
    Ναι
  • Κλίμακα αξίας
    Υψηλής απόδοσης
  • Κατηγορία δυνατότητας σέρβις
    Φωτιστικό κατηγορίας C, χωρίς επισκευάσιμα εξαρτήματα, μη επισκευάσιμο
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη
  • Sustainability rating
    Unclassified

Αρχεία προς λήψη