Philips Φωτιστικό Ledinaire SlimDownlight, All-in, 19 W, 2000 lm, 3000 K, Γωνία δέσμης 100°, Λευκό

DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD

Περιγραφή προϊόντος

Μέταλλο, Λευκό, All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, (ANSI3000K, 0.4339;, 0.4033 ; 4000K0.3761;0.3658 ; ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM, Γωνία δέσμης 100°, Γαλακτερό, Πολυανθρακικό, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων, Έτοιμος φωτισμός έκτακτης ανάγκης (μέσω συμβατού αξεσουάρ κιτ μπαταρίας)

Κωδικός παραγγελίας: 30397301
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016930397301

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Στήριξη
Χωνευτός
Κλίμακα αξίας
Αξία
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929004083632 el_GR pdf 963.6 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Ledinaire-SlimDownlight-gen4-PSU-E pdf 3.7 MB

Εικόνες

Product-Photographs-929004083632_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929004083632_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD ies 2.9 kB