Philips Φωτιστικό Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 12 W, D175 mm, 1200 lm, 4000 K, Γωνία δέσμης 110°, Λευκό, IP20/40

DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175

Περιγραφή προϊόντος

Surface-mounted, D175 mm, Μέταλλο-πλαστικό, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 1200 lm, 12 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Γωνία δέσμης 110°, IP20/40 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 46449000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951446449000

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Light source engine type
LED
Lighting Technology
LED
Στήριξη
Επιφάνεια
Κλίμακα αξίας
Αξία
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Οδηγίες αποσυναρμολόγησης
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003251632 el_GR pdf 565.1 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions pdf 546.6 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003251632_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003251632_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175 ies 669 B

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-DN065C-G4-LED12-840-12W-220-240V-6-D175-929003251632 pdf 607.8 kB