Philips Φωτιστικό Ledinaire SlimDownlight, 19 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Γωνία δέσμης 110°, Λευκό, IP20/40

DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD

Περιγραφή προϊόντος

D200 mm, Μέταλλο-πλαστικό, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Γωνία δέσμης 110°, IP20/40 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 46435300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951446435300

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Light source engine type
LED
Lighting Technology
LED
Στήριξη
Χωνευτός
Κλίμακα αξίας
Αξία
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Οδηγίες αποσυναρμολόγησης
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003250932 el_GR pdf 722.5 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions pdf 583.2 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003250932_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003250932_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD ies 681 B

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-DN065B-G4-LED20-840-19W-220-240V-D200-RD-929003250932 pdf 607.7 kB