Philips Φωτιστικό Ledinaire SlimDownlight, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, Γωνία δέσμης 110°, Λευκό, IP20/40

DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD

Περιγραφή προϊόντος

D150 mm, Μέταλλο-πλαστικό, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Γωνία δέσμης 110°, IP20/40 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 46429200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951446429200

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Light source engine type
LED
Lighting Technology
LED
Στήριξη
Χωνευτός
Κλίμακα αξίας
Αξία
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Οδηγίες αποσυναρμολόγησης
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003250632 el_GR pdf 719.0 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions pdf 583.2 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003250632_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003250632_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD ies 671 B

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-DN065B-G4-LED12-840-12W-220-240V-D150-RD-929003250632 pdf 608.0 kB