Philips Φωτιστικό Ledinaire SlimDownlight, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Γωνία δέσμης 110°, Λευκό, IP20/44

DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD

Περιγραφή προϊόντος

D150 mm, Μέταλλο-πλαστικό, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Γωνία δέσμης 110°, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 46427800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951446427800

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Lighting Technology
LED
Στήριξη
Χωνευτός
Κλίμακα αξίας
Αξία
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Οδηγίες αποσυναρμολόγησης
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003250532 el_GR pdf 722.2 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions pdf 583.2 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003250532_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003250532_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD ies 661 B

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-DN065B-G4-LED12-830-12W-220-240V-D150-RD-929003250532 pdf 607.8 kB