Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D200 mm, 2100 lm, 4000 K, Ανακλαστήρας υψηλής στίλβωσης, Διαφανές, IP20

DN510B 20S/840 PSU-E C GR

Περιγραφή προϊόντος

D200 mm, Πλαστικό, Γκρι, Χωνευτός, Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2100 lm, 13.4 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Κάτοπτρο υψηλής στίλβωσης, Ανακλαστήρας υψηλής στίλβωσης, Διαφανές, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ

Κωδικός παραγγελίας: 83902100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016983902100

Προδιαγραφές

Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Σύστημα ελέγχου
-
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Signify Circle
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - DN510B 20S/840 PSU-E C GR txt 9.1 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505105012 el_GR pdf 331.7 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Εικόνες

Product-Photographs-910505105012_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505105012_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - DN510B 20S/840 PSU-E C GR IES
Αρχείο Revit
DN510B 20S/840 PSU-E C GR 910505105012 ZIP
Dialux
ULD File - DN510B 20S/840 PSU-E C GR ULD
Relux
ROLF File - DN510B 20S/840 PSU-E C GR ROLFZ
LDT
LDT File - DN510B 20S/840 PSU-E C GR LDT

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB