Περιγραφή προϊόντος
D155 mm, Χυτό αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Χωνευτός, Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, All-in, Multi Color Temperature, 1080 lm, 1150 lm, 10 W, 115 lm/W, 108 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Γωνία δέσμης 90°, Συμμετρικό, Ανάγλυφο, Πολυανθρακικό, IP20 (πρόσοψη IP44), IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα, 8 πόλων, Έτοιμος φωτισμός έκτακτης ανάγκης (μέσω συμβατού αξεσουάρ κιτ μπαταρίας)