Περιγραφή προϊόντος
D70 mm, Χυτό αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Χωνευτός, Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, 680 lm, 700 lm, 6.5 W, 110 lm/W, 105 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Γωνία δέσμης 90°, Συμμετρικό, Ανάγλυφο, Πολυανθρακικό, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα 6 πόλων, Έτοιμος φωτισμός έκτακτης ανάγκης (μέσω συμβατού αξεσουάρ κιτ μπαταρίας)