Περιγραφή προϊόντος
Surface-mounted, D222 mm, Χυτό αλουμίνιο, Λευκό, Traffic white (RAL9016), Επιφάνεια, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2100 lm, 21 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Γωνία δέσμης 90°, Οπάλ, Πολυστυρόλιο, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Μονάδα σύνδεσης 2 πόλων