Ελλάδα - Ελληνική

Philips CoreLine SlimDownlight, 6.5 W, D70 mm, 650 lm, 3000 K, Οπάλ, IP20/44

DN145B LED6S/830 PSU II WH

Περιγραφή προϊόντος

D70 mm, Χυτό αλουμίνιο, Λευκό, Traffic white (RAL9016), Χωνευτός, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 650 lm, 6.5 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Γωνία δέσμης 90°, Οπάλ, Πολυστυρόλιο, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Μονάδα σύνδεσης 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 33945099
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871016333945099

Προδιαγραφές

Κωδικός σειράς λαμπτήρων
LED6S [LED Module, system flux 600 lm]
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Στήριξη
Χωνευτός
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401805780 el_GR pdf 344.5 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401805780_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401805780_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - DN145B LED6S/830 PSU II WH IES
Αρχείο Revit
DN145B LED6S/830 PSU II WH 911401805780 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED6S/830 PSU II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED6S/830 PSU II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED6S/830 PSU II WH LDT

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED6S 830 PSU II WH 911401805780 pdf 654.6 kB