Ελλάδα - Ελληνική

Philips CoreLine Downlight gen5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, UGR19, Πολυεδρικός ανακλαστήρας, IP20/54

DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54

Περιγραφή προϊόντος

D150 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Καθαρό λευκό (RAL9010), Χωνευτός, Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, UGR19, Πολυεδρικός ανακλαστήρας, Πολυανθρακικό, IP20/54 | Με προστασία για δάχτυλα, συσσώρευση σκόνης και σταγονίδια νερού, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 καλώδια 0,15 m με βύσμα 2 πόλων, Κουμπωτό βύσμα 4 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 911401551332
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016950302199

Προδιαγραφές

  • Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
    Όχι
  • Αριθμός οργάνων
    1 μονάδα
  • Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
    Ναι
  • Ετικέτα σέρβις
    Ναι
  • Lighting Technology
    LED
  • Στήριξη
    Χωνευτός
  • Κλίμακα αξίας
    Υψηλής απόδοσης
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54 txt 7.3 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401551332 el_GR pdf 392.4 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Εικόνες

Product-Photographs-911401551332_EU
Πολλαπλά στοιχεία
Product-Diagrams-911401551332_EU
Πολλαπλά στοιχεία

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54 IES
Αρχείο Revit
Revit file - 911401551332 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54 LDT

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB