Philips CoreLine Downlight gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Ασύρματο, Interact Ready, UGR19, Πολυεδρικός ανακλαστήρας, IP20/54, EL-ready
DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54
Περιγραφή προϊόντος
D200 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Καθαρό λευκό (RAL9010), Χωνευτός, Εξωτερικός ασύρματος μετασχηματιστής συμβατός με το σύστημα Intaract, 2000 lm, 20.4 W, 111 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Πολυεδρικός ανακλαστήρας, Πολυεδρικός ανακλαστήρας, Πολυανθρακικό, IP20/54 | Με προστασία για δάχτυλα, συσσώρευση σκόνης και σταγονίδια νερού, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 καλώδια 0,15 m με βύσμα 2 πόλων, Έτοιμος φωτισμός έκτακτης ανάγκης (μέσω συμβατού αξεσουάρ κιτ μπαταρίας)
Προδιαγραφές
- Αριθμός οργάνων 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης Ναι
- Ετικέτα σέρβις Ναι
- Στήριξη Χωνευτός
- Κλίμακα αξίας Υψηλής απόδοσης
- Περίοδος εγγύησης 5 έτη