Ελλάδα - Ελληνική

Philips CoreLine Downlight gen5, 24.5 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Πολυεδρικός ανακλαστήρας, IP20, ELB3h

DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3

Περιγραφή προϊόντος

D200 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Καθαρό λευκό (RAL9010), Χωνευτός, Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 2000 lm, 24.5 W, 113 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Πολυεδρικός ανακλαστήρας, Πολυεδρικός ανακλαστήρας, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 καλώδια 0,15 m με βύσμα 2 πόλων, Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση

Κωδικός παραγγελίας: 910505103608
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016910908700

Προδιαγραφές

  • Αριθμός οργάνων
    1 μονάδα
  • Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
    Ναι
  • Ετικέτα σέρβις
    Ναι
  • Στήριξη
    Χωνευτός
  • Κλίμακα αξίας
    Υψηλής απόδοσης
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3 txt 7.6 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505103608 el_GR pdf 411.8 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (Emergency) pdf 53.5 MB

Εικόνες

Product-Photographs-910505103608_EU
Πολλαπλά στοιχεία
Product-Diagrams-910505103608_EU
Πολλαπλά στοιχεία

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3 IES
Αρχείο Revit
Revit file - DN142BI - 910505103608 REVIT
Dialux
ULD File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3 LDT

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB