Philips Ledinaire Batten, 5 W, L300 mm, 480 lm, 3000 K, Οπάλ, IP20, TW1-ready

BN021C LED5S/830 L300

Περιγραφή προϊόντος

L300 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 480 lm, 5 W, 96 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Πολύ ευρείας δέσμης, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα 2 πόλων, Απλή σύνδεση και αφαιρούμενο κάλυμμα διαθέσιμο για περαστή καλωδίωση 1 φάσης (η εσωτερική καλωδίωση δεν περιλαμβάνεται)

Κωδικός παραγγελίας: 52785099
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951452785099

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Αξία
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401841882 el_GR pdf 242.7 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Εικόνες

Product-Photographs-911401841882_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401841882_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD Philips Ledinaire Batten BN021C LED5S 830 L300 911401841882 pdf 619.6 kB