Philips Ledinaire Batten, 5 W, L300 mm, 500 lm, 4000 K, Οπάλ, IP20, TW1-ready

BN021C LED5S/840 L300

Περιγραφή προϊόντος

L300 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 500 lm, 5 W, 108 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Πολύ ευρείας δέσμης, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα 2 πόλων, Απλή σύνδεση και αφαιρούμενο κάλυμμα διαθέσιμο για περαστή καλωδίωση 1 φάσης (η εσωτερική καλωδίωση δεν περιλαμβάνεται)

Κωδικός παραγγελίας: 52784399
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951452784399

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Αξία
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401841782 el_GR pdf 243.3 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Εικόνες

Product-Photographs-911401841782_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401841782_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - BN021C LED5S/840 L300 ies 28.8 kB
LDT
LDT File - BN021C LED5S/840 L300 ldt 9.4 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD Philips Ledinaire Batten BN021C LED5S 840 L300 911401841782 pdf 619.6 kB