Philips LuxSpace Accent Performance Ρυθμιζόμενο, 50 W, D155 mm, 6300 lm, 3000 K, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, μεσαίας δέσμης 20 έως 40 μοιρών, Ανακλαστήρας υψηλής απόδοσης PerfectAccent, Λευκό, IP20
RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH
Περιγραφή προϊόντος
D155 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 6300 lm, 50 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, μεσαίας δέσμης 20 έως 40 μοιρών, Ανακλαστήρας υψηλής απόδοσης PerfectAccent, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων