Philips LuxSpace Accent Performance Ρυθμιζόμενο, 29 W, D155 mm, 2900 lm, Rosé, 2200 K, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών, Ανακλαστήρας υψηλής απόδοσης PerfectAccent, Λευκό, IP20
RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH
Περιγραφή προϊόντος
D155 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2900 lm, 29 W, 99 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών, Ανακλαστήρας υψηλής απόδοσης PerfectAccent, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων