Philips LuxSpace Accent Compact, γωνιωτό, 29.5 W, D125 mm, 4000 lm, 4000 K, Ευρείας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, Λευκό, IP20

RS772B 39S/840 PSU-E WB WH

Περιγραφή προϊόντος

D125 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 4000 lm, 29.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Ευρείας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97927000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997927000

Αρχεία προς λήψη