Ελλάδα - Ελληνική

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 10.2 W, D78 mm, 900 lm, 4000 K, Ρύθμιση έντασης φωτεινότητας αποκοπής φάσης, Ευρείας δέσμης, Λευκό, IP20/44

RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH

Περιγραφή προϊόντος

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Χυτό αλουμίνιο, Λευκό, Χωνευτός, Ρυθμιζόμενη μονάδα τροφοδοσίας, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Ευρείας δέσμης, Πολυανθρακικό, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Καλώδιο 0,25 m με βύσμα 3 πόλων, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 911401898182
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951454818399

Προδιαγραφές

  • Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
    Ναι
  • Αριθμός οργάνων
    1 μονάδα
  • Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
    Ναι
  • Lighting Technology
    LED
  • Κλίμακα αξίας
    Υψηλής απόδοσης
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν