Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 3000 K, Ρύθμιση έντασης φωτεινότητας αποκοπής φάσης, Ευρείας δέσμης, Αλουμίνιο, IP20/44

RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU

Περιγραφή προϊόντος

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Χυτό αλουμίνιο, Αλουμίνιο, Χωνευτός, Ρυθμιζόμενη μονάδα τροφοδοσίας, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Ευρείας δέσμης, Πολυανθρακικό, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Καλώδιο 0,25 m με βύσμα 3 πόλων, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 54812199
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951454812199

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401897582 el_GR pdf 543.5 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
CL-Recessed-Spot-RS151-150-D78-650-900lm-PSR-INI-202609 pdf 2.8 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401897582_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401897582_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU IES
Αρχείο Revit
RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU 911401897582 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU LDT

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED6 WB 830 D78 PSR PI6 ALU 911401897582 pdf 655.7 kB