Philips CoreLine Recessed Spot gen2, 10.2 W, 1000 lm, 3000 K, εξαρτάται από τον μετασχηματιστή (1-10V, DALI…), Γωνία δέσμης 36°, Μαύρο

RS155Z MODULE LED9-WB-/830 D68 PSR

Περιγραφή προϊόντος

CoreLine Recessed Spot gen2, Χυτό αλουμίνιο, Μαύρο, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 1000 lm, 10.2 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Γωνία δέσμης 36°, Ανάγλυφο, Πολυανθρακικό, IP20/54 | Με προστασία για δάχτυλα, συσσώρευση σκόνης και σταγονίδια νερού, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Καλώδιο 0,25 m με βύσμα 3 πόλων, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 94109099
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951494109099

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401823584 el_GR pdf 196.1 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm Led Module 650-950 MI pdf 2.2 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401823584_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401823584_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals