Περιγραφή προϊόντος
CoreLine Recessed Spot gen2, Χυτό αλουμίνιο, Μαύρο, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 720 lm, 7.2 W, 100 lm/W, 2700 K, (0.46, 0.41) SDCM <5, Γωνία δέσμης 36°, Ανάγλυφο, Πολυανθρακικό, IP20/54 | Με προστασία για δάχτυλα, συσσώρευση σκόνης και σταγονίδια νερού, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Καλώδιο 0,25 m με βύσμα 3 πόλων, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων