Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 10.2 W, D68 mm, 1000 lm, 3000 K, Ρύθμιση έντασης φωτεινότητας αποκοπής φάσης, Ευρείας δέσμης, Αλουμίνιο, IP20/65

RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU

Περιγραφή προϊόντος

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D68 mm, Χυτό αλουμίνιο, Αλουμίνιο, Χωνευτός, Ρυθμιζόμενη εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας, 1000 lm, 10.2 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Ευρείας δέσμης, Πολυανθρακικό, IP20/65 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της διείσδυσης σκόνης και σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Καλώδιο 0,25 m με βύσμα 3 πόλων, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 94101499
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951494101499

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401822784 el_GR pdf 2.0 MB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
CL-Recessed-Spot-RS155-156-D68-650-900-1200lm-PSR-INI-202609 pdf 2.2 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401822784_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401822784_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU IES
Αρχείο Revit
RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU 911401822784 ZIP
Dialux
ULD File - RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU LDT

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS155B LED9 WB 830 D68 PSR PI6 ALU 911401822784 pdf 704.6 kB