Περιγραφή προϊόντος
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Halox®100 concrete ceiling installation accessory version (“tunnel 190” needed for external drivers), Χυτό αλουμίνιο, Λευκό, Χωνευτός, Ρυθμιζόμενη μονάδα τροφοδοσίας, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Ευρείας δέσμης, Πολυανθρακικό, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Καλώδιο 0,25 m με βύσμα 3 πόλων, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων