Philips TUV XPT με αμάλγμα

TUV Amalgam XPT - Μέγιστη απόδοση, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Το σύστημα TUV Amalgam XPT της Philips αποτελείται από έναν ηλεκτρονικό μετασχηματιστή που λειτουργεί έναν λαμπτήρα UV Amalgam XPT, τοποθετημένο σε χιτώνιο. Οι ηλεκτρικές προδιαγραφές είναι προσαρμοσμένες στον λαμπτήρα, διασφαλίζοντας τη βελτιστοποιημένη απόδοση του συστήματος TUV Amalgam XPT. Χάρη στις εκτεταμένες δοκιμές που γίνονται πριν δοθεί στην αγορά ένα σύστημα λαμπτήρων, μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη αξιοπιστία και τη μεγάλη διάρκεια ζωής. Η Signify προσφέρει τη λύση του συστήματος XPT για τους λαμπτήρες TUV 130W XPT, TUV 180W XPT, TUV 200W XPT και TUV 325W XPT. Για τους άλλους τύπους λαμπτήρων που υποστηρίζουμε, παρέχουμε συμβουλές σχετικά με τους κατάλληλους τύπους διατάξεων οδήγησης που διατίθενται στην αγορά.

Πλεονεκτήματα

  • Εξασφάλιση ισχυρής απόδοσης UV-C στην ωφέλιμη διάρκεια ζωής του λαμπτήρα

  • Εξαιρετική αξιοπιστία της διάταξης οδήγησης, με ετήσιο ποσοστό αστοχίας μικρότερο από 1%

Χαρακτηριστικά

  • Υπεριώδης ακτινοβολία βραχέων κυμάτων με κορυφή στα 253,7 nm (UVC)

  • Χρήση ειδικού αμαλγάματος για μέγιστη απόδοση σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών

Εφαρμογές

  • Εξοπλισμός επεξεργασίας πόσιμου νερού για δήμους
  • Εξοπλισμός για νερό από επεξεργασία
  • Μονάδες για χρήση σε πισίνες

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet TUV XPT με αμάλγμα el_GR pdf 177.6 kB

Εικόνες

Family-Photographs-TUV XPT με αμάλγμα
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals