Ελλάδα - Ελληνική

Philips TUV TL & TL-D

TUV T8 - Guaranteed lifetime simplifying planned maintenance in professional applications

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

TUV T8 lamps are double-ended UVC (germicidal) lamps used in professional water and air disinfection units. TUV T8 lamps offer almost constant UV output over their complete lifetime, for maximum security of disinfection and high system efficacy. Moreover, they have a long and reliable lifetime, which allows maintenance to be planned for in advance.

Πλεονεκτήματα

  • Security of effective disinfection over the useful lifetime of the lamp

  • Maintenance can be planned in advance, virtually eliminating the need for expensive spot replacement of prematurely failed lamps

Χαρακτηριστικά

  • Short-wave UV radiation with a peak at 253.7 nm (UVC) for disinfection purposes

  • Protective inside coating ensures constant UV output over the complete lifetime of the lamp

Εφαρμογές

  • Air disinfection systems in professional applications such as universities, hospitals, jails and laboratories
  • Upper air and whole room disinfection equipment in hospitals, intensive care units and surgery rooms
  • Areas with low maintenance and/or disruptive costs
  • Fish ponds and process water units

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet TUV TL & TL-D el_GR pdf 212.4 kB

Εικόνες

Family-Photographs-TUV TL & TL-D
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals