Philips TUV T5

TUV T5 - Small diameter lamps for professional applications

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

TUV T5 lamps are single- or double-ended UVC (germicidal) lamps used in professional water and air disinfection units. The small 16 mm diameter of the lamp allows for a small system design and design flexibility. TUV T5 lamps offer constant UV output over their complete lifetime, for maximum security of disinfection and high system efficacy.

Πλεονεκτήματα

  • Security of effective disinfection over the useful lifetime of the lamp

  • High system efficacy because it is not required to over-design the purification system to maintain effectiveness of disinfection

Χαρακτηριστικά

  • Short-wave UV radiation with a peak at 253.7 nm (UVC) for disinfection

  • Small diameter

Εφαρμογές

  • Deactivation of bacteria, viruses and other micro-organisms
  • Air treatment systems
  • Industrial water disinfection equipment, e.g. for food & beverage industry
  • Small municipal water treatment systems
  • Swimming pool units
  • Residential drinking water units

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet TUV T5 el_GR pdf 344.4 kB

Εικόνες

Family-Photographs-TUV T5
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals